LPSB6634

Pilztaster Platinum Serie Ø22mm Metall, verriegelt, Entriegelung durch drehen Ø30mm, Für Schließerthalt gemäß ISO 13850, Rot
  • Produkttyp: Pushbuttons
  • Antriebstyp: Mushroom head
  • Baureihe: Platinmetall Ø22 mm
  • Farbe: Rot
  • Leuchtelement: Nein
  • Symbol: Nein
  • Verriegelungsmechanismus: Zur Freigabe drehen
  • Art der Arretierung für Not-Aus - Betätigung: ISO13850 Notfall
  • Kopfdurchmesser (mm): 30
Bestellnummer LPSB6634
Gewicht [g] 48
Produktpaketmenge 5
Sammelpackung Bestellmenge 5
Produktpaketmaße [mm] 160X171X006
Volumen [cm³] 161,168
Barcode [EAN13] 8013975295243
HS Code 85365080