LPSB6742

Pilztaster Platinum Serie Ø22mm Metall, verriegelt, Entriegelung durch ziehen Ø40mm, für einfachen Halt, Schwarz
  • Produkttyp: Pushbuttons
  • Antriebstyp: Mushroom head
  • Baureihe: Platinmetall Ø22 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Leuchtelement: Nein
  • Symbol: Nein
  • Verriegelungsmechanismus: Entriegelung durch Ziehen
  • Art der Arretierung für Not-Aus - Betätigung: Normal
  • Kopfdurchmesser (mm): 40
Bestellnummer LPSB6742
Gewicht [g] 102
Produktpaketmenge 5
Sammelpackung Bestellmenge 5
Produktpaketmaße [mm] 160X171X006
Volumen [cm³] 161,168
Barcode [EAN13] 8013975295267
HS Code 85365080