LVM20A127
- Produkttyp: Niveauschaltrelais
- Flüssigkeitstyp: Leitfähige Flüssigkeiten
- Funktion: Entleeren
- Anzahl der anschließbaren Elektroden [Nr.]: 3
- Empfindlichkeit [kΩ]: 2,5 – 50 einstellbar
- Anzahl der Relaisausgänge: 1
- Hilfsversorgungsspannung [V]: 110...127VAC
- Art der Installation: Modular DIN rail mounting
Bestellnummer | LVM20A127 |
---|---|
Gewicht [g] | 215 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 095X040X075 |
Volumen [cm³] | 285 |
Barcode [EAN13] | 8013975144688 |
HS Code | 85364900 |