LVM25240
- Produkttyp: Niveauschaltrelais
- Flüssigkeitstyp: Leitfähige Flüssigkeiten
- Funktion: Entleeren oder Befüllen
- Anzahl der anschließbaren Elektroden [Nr.]: 3
- Empfindlichkeit [kΩ]: 2.5...100 adjustable
- Anzahl der Relaisausgänge: 1
- Hilfsversorgungsspannung [V]: 24...240VAC/DC
- Art der Installation: Modular DIN rail mounting
Bestellnummer | LVM25240 |
---|---|
Gewicht [g] | 85 |
Produktpaketmenge | 5 |
Sammelpackung Bestellmenge | 5 |
Produktpaketmaße [mm] | 067X022X094 |
Volumen [cm³] | 138,556 |
Barcode [EAN13] | 8013975154830 |
HS Code | 85364900 |