LVMKIT25
- Produkttyp: Niveauschaltrelais
- Funktion: Entleeren oder Befüllen
- Anzahl der anschließbaren Elektroden [Nr.]: 3
- Empfindlichkeit [kΩ]: 2.5...100 adjustable
- Anzahl der Relaisausgänge: 1
- Hilfsversorgungsspannung [V]: 24...240VAC/DC
- Art der Installation: Modular DIN rail mounting
Bestellnummer | LVMKIT25 |
---|---|
Gewicht [g] | 192 |
Produktpaketmenge | 5 |
Sammelpackung Bestellmenge | 5 |
Produktpaketmaße [mm] | 093X049X094 |
Volumen [cm³] | 428,358 |
Barcode [EAN13] | 8013975156520 |
HS Code | 85364900 |