LVMP05
- Produkttyp: Relais zur Änderung der Startpriorität
- Funktion: Relais zur Änderung der Startpriorität
- Anzahl der Relaisausgänge: 2
- Hilfsversorgungsspannung [V]: 24/48VDC / 24...240VAC
- Art der Installation: Modular DIN rail mounting
Bestellnummer | LVMP05 |
---|---|
Gewicht [g] | 91 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 067X022X094 |
Volumen [cm³] | 138,556 |
Barcode [EAN13] | 8013975147566 |
HS Code | 85364900 |