LVMP10A024
- Produkttyp: Relais zur Änderung der Startpriorität
- Funktion: Relais zur Änderung der Startpriorität. Möglicher Start des Standby-Motors
- Anzahl der Relaisausgänge: 2
- Hilfsversorgungsspannung [V]: 24VAC
- Art der Installation: Modular DIN rail mounting
Bestellnummer | LVMP10A024 |
---|---|
Gewicht [g] | 262 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 095X055X075 |
Volumen [cm³] | 391,875 |
Barcode [EAN13] | 8013975125069 |
HS Code | 85364900 |