P1X1011
- Produkttyp: Zubehör
- Anzahl der DIN-Module: 0.5
- Polzahl: 1 C/O
- Nennstrom In [A]: 6
- Konformität: IEC/EN/BS 60947-5-1
- Zubehörtyp: Hilfskontakt
- Zubehör für: P1MB…; P1RD…; P1RE…
Bestellnummer | P1X1011 |
---|---|
Gewicht [g] | 45 |
Produktpaketmenge | 12 |
Sammelpackung Bestellmenge | 12 |
Produktpaketmaße [mm] | 260X100X085 |
Volumen [cm³] | 184,17 |
Barcode [EAN13] | 8013975204900 |
HS Code | 85365080 |