PSE105024
- Produkttyp: Netzteile
- Nennausgangsspannung DC [VDC]: 24
- Nennausgangsstrom [A]: 2.1
- Nennausgangsleistung [W]: 50
- Eingangstyp: Einphasig
- Nennversorgungsspannung AC [VAC]: Mehrfachspannung 100 – 240
- Installationstyp: DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer | PSE105024 |
---|---|
Gewicht [g] | 256.6 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 125X140X045 |
Volumen [cm³] | 787,5 |
Barcode [EAN13] | 8013975268407 |
HS Code | 8504318090 |