PSE110024
- Produkttyp: Netzteile
- Nennausgangsspannung DC [VDC]: 24
- Nennausgangsstrom [A]: 4.2
- Nennausgangsleistung [W]: 100
- Eingangstyp: Einphasig
- Nennversorgungsspannung AC [VAC]: Mehrfachspannung 100 – 240
- Installationstyp: DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer | PSE110024 |
---|---|
Gewicht [g] | 406.9 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 125X140X065 |
Volumen [cm³] | 1137,5 |
Barcode [EAN13] | 8013975268421 |
HS Code | 8504318090 |