PSL100524
- Produkttyp: Netzteile
- Nennausgangsspannung DC [VDC]: 24
- Nennausgangsstrom [A]: 0.21
- Nennausgangsleistung [W]: 5
- Eingangstyp: Einphasig
- Nennversorgungsspannung AC [VAC]: Mehrfachspannung 100 – 240
- Installationstyp: DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer | PSL100524 |
---|---|
Gewicht [g] | 190 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 132X154X038 |
Volumen [cm³] | 772,464 |
Barcode [EAN13] | 8013975180334 |
HS Code | 8504318090 |