PSL106024

Schaltnetzteil 1PH 60W 100-240VAC 24VDC Befestigung auf DIN Schiene
  • Produkttyp: Netzteile
  • Nennausgangsspannung DC [VDC]: 24
  • Nennausgangsstrom [A]: 2.5
  • Nennausgangsleistung [W]: 60
  • Eingangstyp: Einphasig
  • Nennversorgungsspannung AC [VAC]: Mehrfachspannung 100 – 240
  • Installationstyp: DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer PSL106024
Gewicht [g] 400
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 132X152X057
Volumen [cm³] 1143,648
Barcode [EAN13] 8013975180372
HS Code 8504318090