PSL110024

Schaltnetzteil 1PH 100W 115/230VAC 24VDC Befestigung auf DIN Schiene
  • Produkttyp: Netzteile
  • Nennausgangsspannung DC [VDC]: 24
  • Nennausgangsstrom [A]: 4.2
  • Nennausgangsleistung [W]: 100
  • Eingangstyp: Einphasig
  • Nennversorgungsspannung AC [VAC]: Mehrfachspannung 100 – 240
  • Installationstyp: DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer PSL110024
Gewicht [g] 508
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 135X150X070
Volumen [cm³] 1417,5
Barcode [EAN13] 8013975180389
HS Code 8504318090