PSL130024

Schaltnetzteil 1PH 300W 115/230VAC 24VDC Befestigung auf DIN Schiene
  • Produkttyp: Netzteile
  • Nennausgangsspannung DC [VDC]: 24
  • Nennausgangsstrom [A]: 12.5
  • Nennausgangsleistung [W]: 300
  • Eingangstyp: Einphasig
  • Nennversorgungsspannung AC [VAC]: Selbst konfigurierbar 115 – 230
  • Installationstyp: DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer PSL130024
Gewicht [g] 1496
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 160X160X105
Volumen [cm³] 2688
Barcode [EAN13] 8013975180419
HS Code 8504318090