PSL1M06024
- Produkttyp: Netzteile
- Nennausgangsspannung DC [VDC]: 24
- Nennausgangsstrom [A]: 2.5
- Nennausgangsleistung [W]: 60
- Eingangstyp: Einphasig
- Nennversorgungsspannung AC [VAC]: Mehrfachspannung 100 – 240
- Installationstyp: 0
Bestellnummer | PSL1M06024 |
---|---|
Gewicht [g] | 310 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 068X132X090 |
Volumen [cm³] | 808 |
Barcode [EAN13] | 8013975180310 |
HS Code | 8504318090 |