PSL1M07212
- Produkttyp: Netzteile
- Nennausgangsspannung DC [VDC]: 12
- Nennausgangsstrom [A]: 6
- Nennausgangsleistung [W]: 72
- Eingangstyp: Einphasig
- Nennversorgungsspannung AC [VAC]: Mehrfachspannung 100 – 240
- Installationstyp: 0
Bestellnummer | PSL1M07212 |
---|---|
Gewicht [g] | 442 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 105X135X091 |
Volumen [cm³] | 1290 |
Barcode [EAN13] | 8013975180273 |
HS Code | 8504318090 |