PSL210024
- Produkttyp: Netzteile
- Nennausgangsspannung DC [VDC]: 24
- Nennausgangsstrom [A]: 4.2
- Nennausgangsleistung [W]: 100
- Eingangstyp: Zweiphasig
- Nennversorgungsspannung AC [VAC]: Mehrfachspannung 400 – 500
- Installationstyp: DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer | PSL210024 |
---|---|
Gewicht [g] | 570 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 132X150X068 |
Volumen [cm³] | 1346,4 |
Barcode [EAN13] | 8013975180433 |
HS Code | 8504318090 |