PSL312024
- Produkttyp: Netzteile
- Nennausgangsspannung DC [VDC]: 24
- Nennausgangsstrom [A]: 5
- Nennausgangsleistung [W]: 120
- Eingangstyp: Dreiphasig
- Nennversorgungsspannung AC [VAC]: Mehrfachspannung 400 – 500
- Installationstyp: DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer | PSL312024 |
---|---|
Gewicht [g] | 909 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 160X160X090 |
Volumen [cm³] | 2304 |
Barcode [EAN13] | 8013975180440 |
HS Code | 8504318090 |