PSL324024
- Produkttyp: Netzteile
- Nennausgangsspannung DC [VDC]: 24
- Nennausgangsstrom [A]: 10
- Nennausgangsleistung [W]: 240
- Eingangstyp: Dreiphasig
- Nennversorgungsspannung AC [VAC]: Mehrfachspannung 400 – 500
- Installationstyp: DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer | PSL324024 |
---|---|
Gewicht [g] | 1189 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 104X160X160 |
Volumen [cm³] | 2662,4 |
Barcode [EAN13] | 8013975180457 |
HS Code | 8504318090 |