SM1R0250
- Produkttyp: Motorschutzschaltung
- Einstellbereich der thermischen Auslösung [A]: 1.6…2.5
- Nennstrom In [A]: 2.5
- Kurzschlussstrom-Ausschaltvermögen (Icu) bei AC 400V [kA]: 100
- Schutztyp: Magnetisch und thermisch
- Steuerungstyp: Drehknopf
- Zertifiziert nach UL Typ E: Ja
Bestellnummer | SM1R0250 |
---|---|
Gewicht [g] | 340 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 090X047X086 |
Volumen [cm³] | 363,78 |
Barcode [EAN13] | 8013975216323 |
HS Code | 85362010 |