VLB30022A480
- Produkttyp: Antriebe mit unterschiedlicher Geschwindigkeit
- Eingangstyp: Dreiphasig
- Nennversorgungsspannung: 400…480VAC 50/60Hz
- Nennausgangsstrom [A]: 5.6
- Nennausgangsleistung [kW]: 2.2
- Kommunikationsanschluss: RS485, Modbus-RTU
- Gehäuse: Buchformat
Bestellnummer | VLB30022A480 |
---|---|
Gewicht [g] | 1600 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 310X160X130 |
Volumen [cm³] | 6448 |
Barcode [EAN13] | 8013975221716 |
HS Code | 85044095 |