VT104A240
- Produkttyp: Antriebe mit unterschiedlicher Geschwindigkeit
- Eingangstyp: Einphasig
- Nennversorgungsspannung: 200...240VAC 50/60Hz
- Nennausgangsstrom [A]: 2.6
- Nennausgangsleistung [kW]: 0.4
- Kommunikationsanschluss: RS485, Modbus-RTU and BACnet
- Gehäuse: Ultrakompaktes Gehäuse
Bestellnummer | VT104A240 |
---|---|
Gewicht [g] | 1200 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 195X194X120 |
Volumen [cm³] | 4539 |
Barcode [EAN13] | 8013975266199 |
HS Code | 8504408590 |