LOVATO Electric global
Global (Englisch) Global (Französisch)
Global (Spanisch) Global (Russisch)
LOVATO Electric weltweit
Kanada (Englisch) Kanada (Französisch) China Kroatien Tschechische Republik Frankreich Deutschland Italien Polen
Rumänien Spanien Schweiz (Französisch) Schweiz (Deutsch) Schweiz (Italienisch) Türkei UAE UK USA
Spannungswächter für 3-phasiges System ohne Nullleiter 208-440VAC
Schnittstellenschutzgerät nach italienischem standard CEI 0-21 für einphasige und dreiphasige Systeme mit oder ohne neutral in Niederspannung doppelschwellenmindest- und Maximalspannung und Frequenzschutz 230VAC - 230VAC
Spannungswächter 3-phasig ohne Nullleiter
Spannungswächter 3-phasig ohne Nullleiter, Phasenausfall und falsche Phasenfolge
Multifunktionsrelais für 3-phasiges System, Spann- und Frequenzw., mit oder ohne N, 380-575V, NFC
Spannungswächter für 3-phasiges System Multifunktion, 380-440VAC)
Mess- und Überwachungsrel. f. Mittelspannsyst.Schutz f. Min+Max 100...400VAC/110...250VDC
Spannungswächter 1-phasiges System
Stromwächter 1-phasig mit man. oder autom. Rückstellung (Max. Strom, 24-240VAC/DC)
Insulation monitoring relay for IT networks up to 230VAC, 1 adjustable intervention threshold
Notstromversorgung für NA-Schutzrelais PMVF... AC-Spannung. Eingang 230VAC, Ausgang 230VAC mit einer Speicherenergie von 200Ws und einer Leistung von 250VA
Stromwächter für einphasige und dreiphasige Systeme, AC/DC min.- und max. Stromregelung, 0,02 - 0,05 - 0,25 - 1 - 5 - 16A
Stromwächter 1-phasig mit man. oder autom. Rückstellung (Max. oder min. StromI, 24-240VAC/DC)
Spannungswächter 3-phasig (ohne N, Phase, Asymmetrie, delay, +/- U, 380-575VAC)
Phasenwächter 1- und 3-phasig mit man. oder autom. Rückstellung (380-415VAC)
Spannungswächter 3-phasig ohne Nullleiter, und zu hohe Asymmetrie, verzögertes Ansprechen
Mess- und Überwachungsrel. f. 3ph Sys. m.+o. NL in Nied+Hochsp.230V/400VAC 100.400VAC/110.250VDC
Spannungswächter für 3-phasiges System (Min/max Spannung, Asymmetrie, mit oder ohne N, 380-440VAC)
Mess- und Überwachungsrel. f. 3ph Sys. m.+o. NL in Nied+Mittsp 230V/400VAC 100.400VAC/110.250VDC