LOVATO Electric global
Global (Englisch) Global (Französisch)
Global (Spanisch) Global (Russisch)
LOVATO Electric weltweit
Kanada (Englisch) Kanada (Französisch) China Kroatien Tschechische Republik Frankreich Deutschland Italien Polen
Rumänien Spanien Schweiz (Französisch) Schweiz (Deutsch) Schweiz (Italienisch) Türkei UAE UK USA
Motorstarter Zubehör Gehäuse mit Start-Stop/Reset Taste
Motorstarter Zubehör Leergehäuse für Motorstarter mit Start und Stop Taste
Motorstarter Zubehör Leere Isoliergehäuse für Direkt-Starter mit START- und STOP/RESET-Taste, IP65
Motorstarter Zubehör Isolierstoffgehäuse Leer IP65
Motorstarter Zubehör Isolierstoffgehäuse Leer IP65 UL
Motorstarter Zubehör Leere Isolierstoffgehäuse, IP65
Motorstarter Zubehör Leergehäuse ohne Taste
Motorstarter Zubehör Leergehäuse mit RESET-Taste
Motorstarter Zubehör Gehäuse mit RESET-Taste
Motorstarter Zubehör Isolierstoffgehäuse leer IP65
Motorstarter Zubehör Isolierstoffgehäuse IP65
Motorstarter Zubehör Gehäuse mit START-STOP-Taste
Motorstarter Zubehör Gehäuse M2RA mit RESET Taste
Motorstarter Zubehör Leergehäuse mit START, STOP/RESET Taste
Leergehäuse mit RESET Taste
Star-delta starter, enclosed starter, with START and STOP/RESET buttons. Starting time up to 12 seconds and a maximum of 30 operations/hour, max IEC operating current 60A. Coil voltage 220VAC 60Hz
Star-delta starter, enclosed starter, with START and STOP/RESET buttons. Starting time up to 12 seconds and a maximum of 30 operations/hour, max IEC operating current 50A. Coil voltage 120VAC 60Hz
Star-delta starter, enclosed starter, with START and STOP/RESET buttons. Starting time up to 12 seconds and a maximum of 30 operations/hour, max IEC operating current 16A. Coil voltage 220VAC 60Hz
Star-delta starter, enclosed starter, with switch disconnector, rotary door coupling handle GAX61 and START and STOP/RESET buttons. Starting time up to 12 seconds and a maximum of 30 operations/hour, max IEC operating current 16A. Coil voltage 230VAC 50/60Hz
Star-delta starter, enclosed starter, with switch disconnector, rotary door coupling handle GAX61 and START and STOP/RESET buttons. Starting time up to 12 seconds and a maximum of 30 operations/hour, max IEC operating current 43A. Coil voltage 24VAC 50/60Hz
Star-delta starter, enclosed starter, with START and STOP/RESET buttons. Starting time up to 12 seconds and a maximum of 30 operations/hour, max IEC operating current 43A. Coil voltage 220VAC 60Hz