LOVATO Electric global
Global (Englisch) Global (Französisch)
Global (Spanisch) Global (Russisch)
LOVATO Electric weltweit
Kanada (Englisch) Kanada (Französisch) China Kroatien Tschechische Republik Frankreich Deutschland Italien Polen
Rumänien Spanien Schweiz (Französisch) Schweiz (Deutsch) Schweiz (Italienisch) Türkei UAE UK USA
Überspannungsableiter T2, Steckmodule 1P+N
Surge protection device type 2 for photovoltaic applications with plug-in cartridge, short-circuit current Iscpv 11kA, +, -, PE. Without remote contact
Überspannungsableiter T2, Steckmodule, 1100VDC + Pol, - Pol, PE
Überspannungsableiter T2, Steckmodule, 3 P+N
Überspannungsableiter T2, Steckmodule, 1100VDC + Pol, - Pol, PE+ Relais
Überspannungsableiter T2, Steckmodule, 2P
Überspannungsableiter T2, Steckmodule,4 P
Überspannungsableiter T2, Steckmodule, 1P+N, 5kA
Surge protection device type 1,2 for photovoltaic applications with plug-in cartridge, short-circuit current Iscpv 11kA, +, -, PE. With remote contact
Überspannungsableiter T2, Steckmodule,1P
Überspammumghsableiter T2, Steckmodule, 3P
Überspannungsableiter Monoblock TYPE 1-2-3, 1P+N
Überspannungsableiter mini T3, 1P+N, akustische Auslösemeldung
Überspannungsableiter Monoblock TYPE 1-2, 4P
Überspannungsableiter T2, Steckmodule, 1P+N, Relaisausgang
Überspannungsableiter T3, Steckmodul 1P+N, Relaisausgang
Überspannungsableiter T2, Steckmodule, 3P+N, Relaisausgang
Überspannungsableiter C2-D1, Monoblock RS485 Datenschutz
Überspannungsableiter T2, Steckmodule, 3 P, Relaisausgang
Überspannungsableiter Monoblock TYPE 1-2-3, 3P+N
Überspannungsableiter Monoblock TYPE 1-2-3, 3P
Surge protection device type 2 for photovoltaic applications with plug-in cartridge, EN short-circuit current rating Iscpv 11kA, +, -, PE. With remote contact
Überspannungsableiter T2, Steckmodule, 1500VDC + Pol, - Pol, PE