PSL130024
- Produkttyp: Netzteile
- Nennausgangsspannung DC [VDC]: 24
- Nennausgangsstrom [A]: 12.5
- Nennausgangsleistung [W]: 300
- Eingangstyp: Einphasig
- Nennversorgungsspannung AC [VAC]: Selbst konfigurierbar 115 – 230
- Installationstyp: DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer | PSL130024 |
---|---|
Gewicht [g] | 1496 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 160X160X105 |
Volumen [cm³] | 2688 |
Barcode [EAN13] | 8013975180419 |
HS Code | 8504318090 |