BFD8000A57560

Schütz, 3P (S), 60A/1000V DC1, 575V 60Hz
  • Produkttyp: Schütze
  • Polzahl: 3
  • Spulennennspannung [V]: 575
  • Befestigungstyp: Schraube / DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer BFD8000A57560
Gewicht [g] 1240
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 141X063X120
Volumen [cm³] 1066
Barcode [EAN13] 8013975270967
HS Code 85365080