BF3200A110
- Produkttyp: Schütze
- Polzahl: 3
- Spulentyp: Wechselstromspule 50/60Hz
- Spulennennspannung [V]: 110
- IEC-Betriebsstrom Ith (AC1) [A]: 56
- IEC-Betriebsstrom und -leistung Ie (AC3) 400 V [A/kW]: 32A / 16Kw
- UL/CSA-Leistungsdaten 480V [PS]: 20
- Befestigungstyp: Schraube / DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer | BF3200A110 |
---|---|
Gewicht [g] | 428 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 088X056X093 |
Volumen [cm³] | 458,304 |
Barcode [EAN13] | 8013975161111 |
HS Code | 85365080 |