BF9400A230
- Produkttyp: Schütze
- Polzahl: 3
- Spulentyp: Wechselstromspule 50/60Hz
- Spulennennspannung [V]: 230
- IEC-Betriebsstrom Ith (AC1) [A]: 115
- IEC-Betriebsstrom und -leistung Ie (AC3) 400 V [A/kW]: 94A / 55Kw
- UL/CSA-Leistungsdaten 480V [PS]: 60
- Befestigungstyp: Schraube / DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer | BF9400A230 |
---|---|
Gewicht [g] | 1020 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 141X063X120 |
Volumen [cm³] | 1066 |
Barcode [EAN13] | 8013975243671 |
HS Code | 85365080 |