BFD80T4A12060
- Produkttyp: Schütze
- Polzahl: 4
- Spulentyp: Wechselstromspule 60Hz
- Spulennennspannung [V]: 120
- Befestigungstyp: Schraube / DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer | BFD80T4A12060 |
---|---|
Gewicht [g] | 1240 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 141X080X120 |
Volumen [cm³] | 1354 |
Barcode [EAN13] | 8013975224311 |
HS Code | 85365080 |