BFD80T4A57560

Schütz BFD80T4A, 4P (S), 80A/1000V DC1, 575V 60Hz
  • Produkttyp: Schütze
  • Polzahl: 4
  • Spulentyp: Wechselstromspule 60Hz
  • Spulennennspannung [V]: 575
  • Befestigungstyp: Schraube / DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer BFD80T4A57560
Gewicht [g] 1240
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 141X080X120
Volumen [cm³] 1354
Barcode [EAN13] 8013975224373
HS Code 85365080