7GN2575U
- Tipo de producto: Conmutadores
- Diagrama de conmutación: 75 - Conmutador 4 polos
- IEC Corriente térmica al aire libre convencional Ith [A]: 25
- Forma de montaje: U - Montaje frontal con mango negro
- Serie: Contactos auxiliares retardados a la desexcitación
Código de pedido | 7GN2575U |
---|---|
Peso [g] | 180 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 050X050X122 |
Volumen [cm³] | 305 |
Código de barras [EAN13] | 3850144003408 |
Código HS | 85365080 |