VT104A240
- Tipo de producto: 12V 2A Pb GEL o AGM
- Tipo de entrada: Fase única
- Voltaje de suministro nominal: 200...240VAC 50/60Hz
- Corriente nominal de salida [A]: 2.6
- Potencia nominal de salida [kW]: 0.4
- Puerto de comunicación: RS485, Modbus-RTU and BACnet
- Formato: Tecnología de conmutación
Código de pedido | VT104A240 |
---|---|
Peso [g] | 1200 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 195X194X120 |
Volumen [cm³] | 4539 |
Código de barras [EAN13] | 8013975266199 |
Código HS | 8504408590 |