BF265T4E400

Contactor tetrapolar, corriente de operación IEC Ith (AC1) = 450A, bobina AC/DC, 250…500VAC/DC
  • Tipo de producto: Contactores
  • Número de polos: 4
  • Tipo de bobina: Bobina de CA/CC
  • Tensión nominal de bobina [V]: 250…500
  • Corriente de funcionamiento IEC Ith (AC1) [A]: 450
  • Corriente nominal y potencia Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 265A /132Kw
  • Clasificaciones de potencia UL/CSA 480 V [HP]: 200
  • Tipo de montaje: Tornillo
Código de pedido BF265T4E400
Peso [g] 6135
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 276X235X245
Volumen [cm³] 15890
Código de barras [EAN13] 8013975312599
Código HS 85365080