BF26500E230
- Tipo de producto: Contactores
- Número de polos: 3
- Tipo de bobina: Bobina de CA/CC
- Tensión nominal de bobina [V]: 100…250
- Corriente de funcionamiento IEC Ith (AC1) [A]: 450
- Corriente nominal y potencia Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 265A /132Kw
- Clasificaciones de potencia UL/CSA 480 V [HP]: 200
- Tipo de montaje: Tornillo
Código de pedido | BF26500E230 |
---|---|
Peso [g] | 4600 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 276X235X245 |
Volumen [cm³] | 15890 |
Código de barras [EAN13] | 8013975312544 |
Código HS | 85365080 |