BF33000E230

Contactor tripolar, corriente de funcionamiento IEC Ie (AC3) = 330A, bobina AC/DC, 100...250VAC/DC
  • Tipo de producto: Contactores
  • Número de polos: 3
  • Tipo de bobina: Bobina de CA/CC
  • Tensión nominal de bobina [V]: 100…250
  • Corriente de funcionamiento IEC Ith (AC1) [A]: 500
  • Corriente nominal y potencia Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 330A /160Kw
  • Clasificaciones de potencia UL/CSA 480 V [HP]: 250
  • Tipo de montaje: Tornillo
Código de pedido BF33000E230
Peso [g] 4600
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 276X235X245
Volumen [cm³] 15890
Código de barras [EAN13] 8013975312629
Código HS 85365080