BF16000E230
- Tipo de producto: Contactores
- Número de polos: 3
- Tipo de bobina: Bobina de CA/CC
- Tensión nominal de bobina [V]: 100…250
- Corriente de funcionamiento IEC Ith (AC1) [A]: 250
- Clasificaciones de potencia UL/CSA 480 V [HP]: 125
- Tipo de montaje: Tornillo
Código de pedido | BF16000E230 |
---|---|
Peso [g] | 3446.3 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 235X187X187 |
Volumen [cm³] | 8217,715 |
Código de barras [EAN13] | 8013975300312 |
Código HS | 85365080 |