HS1B5NV130D024

Hockey puck, single-phase, 130A, 3,5...32VDC, screw terminals
  • Tipo de producto: Hockey puck, single-phase
  • Tensión de control [V]: 3.5...32VDC
  • Tensión nominal de funcionamiento: 24…510
  • Rated operating current AC-51 (resistive load) at 40°C: 130
  • Rated operating current AC-53 (motor load) at 40°C: 32
  • Heatsink for use at 40°C and 55°C at rated current AC-51: ≤0.3
  • Número de polos: 1
  • Operating temperature max: +90
  • Specific let through energy I2t: 22
  • Tipo de terminales: Tornillo
Código de pedido HS1B5NV130D024
Peso [g] 100
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 075X049X038
Volumen [cm³] 139,65
Código de barras [EAN13] 8013975321676
Código HS 85365003