HS1B5NV040E230
- Tipo de producto: Hockey puck, single-phase
- Tensión de control [V]: 20...265VAC/DC
- Tensión nominal de funcionamiento: 24…510
- Rated operating current AC-51 (resistive load) at 40°C: 40
- Rated operating current AC-53 (motor load) at 40°C: 7
- Heatsink for use at 40°C and 55°C at rated current AC-51: ≤0.9
- Número de polos: 1
- Operating temperature max: +90
- Specific let through energy I2t: 1.25
- Tipo de terminales: Tornillo
Código de pedido | HS1B5NV040E230 |
---|---|
Peso [g] | 90 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 075X049X038 |
Volumen [cm³] | 139,65 |
Código de barras [EAN13] | 8013975321591 |
Código HS | 85365003 |