LPCBL6144
- Tipo de producto: Pulsadores y selectores
- Tipo de actuador: Pulsador de cabeza de seta
- Serie: Plástico cromado platino Ø22mm
- Color: Rojo
- Elemento iluminado: Si
- Símbolo: No
- Mecanismo de enganche: Retorno de primavera
- Tipo de tope para cabeza de seta: Normal
- Diámetro de la cabeza [mm]: 40
Código de pedido | LPCBL6144 |
---|---|
Peso [g] | 20 |
Unidades de embalaje | 10 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 10 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 190X069X047 |
Volumen [cm³] | 61,6 |
Código de barras [EAN13] | 8013975191163 |
Código HS | 85365080 |