LPCB6842
- Tipo de producto: Pushbuttons
- Tipo de actuador: Mushroom head
- Serie: Plástico cromado platino Ø22mm
- Color: Negro
- Elemento iluminado: No
- Símbolo: No
- Mecanismo de enganche: Girar la llave para liberar
- Tipo de tope para cabeza de seta: Normal
- Diámetro de la cabeza [mm]: 40
Código de pedido | LPCB6842 |
---|---|
Peso [g] | 83 |
Unidades de embalaje | 10 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 10 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 190X069X047 |
Volumen [cm³] | 61,6 |
Código de barras [EAN13] | 8013975197844 |
Código HS | 85365080 |