LPCB6342

PULSADOR DE SETA Ø22mm SERIE PLATINUM PLÁSTICA CROMADA, BLOQUEO, DESBLOQUEO POR ROTACIÓN, Ø40mm. PARA PARADA NORMAL. NEGRO
  • Tipo de producto: Pushbuttons
  • Tipo de actuador: Mushroom head
  • Serie: Plástico cromado platino Ø22mm
  • Color: Negro
  • Elemento iluminado: No
  • Símbolo: No
  • Mecanismo de enganche: Girar para liberar
  • Tipo de tope para cabeza de seta: Normal
  • Diámetro de la cabeza [mm]: 40
Código de pedido LPCB6342
Peso [g] 39
Unidades de embalaje 10
Cantidad de pedido multi-embalaje 10
Dimensiones de embalaje [mm] 230X080X065
Volumen [cm³] 119,6
Código de barras [EAN13] 8013975197783
Código HS 85365080