LPSB6642

PULSADOR DE SETA SERIE PLATINUM Ø22mm METÁLICA, BLOQUEO, DESBLOQUEO POR ROTACIÓN, Ø40mm. PARA PARADA NORMAL. NEGRO
  • Tipo de producto: Pushbuttons
  • Tipo de actuador: Mushroom head
  • Serie: Metal platino Ø22mm
  • Color: Negro
  • Elemento iluminado: No
  • Símbolo: No
  • Mecanismo de enganche: Girar para liberar
  • Tipo de tope para cabeza de seta: Normal
  • Diámetro de la cabeza [mm]: 40
Código de pedido LPSB6642
Peso [g] 53.42
Unidades de embalaje 5
Cantidad de pedido multi-embalaje 5
Dimensiones de embalaje [mm] 160X171X006
Volumen [cm³] 161,168
Código de barras [EAN13] 8013975295236
Código HS 85365080