LPSB6742
- Tipo de producto: Pushbuttons
- Tipo de actuador: Mushroom head
- Serie: Metal platino Ø22mm
- Color: Negro
- Elemento iluminado: No
- Símbolo: No
- Mecanismo de enganche: Tirar para liberar
- Tipo de tope para cabeza de seta: Normal
- Diámetro de la cabeza [mm]: 40
Código de pedido | LPSB6742 |
---|---|
Peso [g] | 102 |
Unidades de embalaje | 5 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 5 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 160X171X006 |
Volumen [cm³] | 161,168 |
Código de barras [EAN13] | 8013975295267 |
Código HS | 85365080 |