LPSBL6644

PULSADOR LUMINOSO DE SETA SERIE PLATINUM Ø22mm METÁLICA, BLOQUEO, DESBLOQUEO POR ROTACIÓN, Ø40mm. PARA PARADA DE EMERGENCIA. ISO 13850. ROJO
  • Tipo de producto: Pushbuttons
  • Tipo de actuador: Mushroom head
  • Serie: Metal platino Ø22mm
  • Color: Rojo
  • Elemento iluminado: Si
  • Símbolo: No
  • Mecanismo de enganche: Girar para liberar
  • Tipo de tope para cabeza de seta: Emergencia ISO13850
  • Diámetro de la cabeza [mm]: 40
Código de pedido LPSBL6644
Peso [g] 45
Unidades de embalaje 5
Cantidad de pedido multi-embalaje 5
Dimensiones de embalaje [mm] 160X171X006
Volumen [cm³] 161,168
Código de barras [EAN13] 8013975295410
Código HS 85365080