LPSBL6645
- Tipo de producto: Pushbuttons
- Tipo de actuador: Mushroom head
- Serie: Metal platino Ø22mm
- Color: Amarillo
- Elemento iluminado: Si
- Símbolo: No
- Mecanismo de enganche: Retorno de primavera
- Tipo de tope para cabeza de seta: Normal
- Diámetro de la cabeza [mm]: 40
Código de pedido | LPSBL6645 |
---|---|
Peso [g] | 45 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 160X171X006 |
Volumen [cm³] | 161,168 |
Código de barras [EAN13] | 8013975295427 |
Código HS | 85365080 |