11B4000024

Three-pole contactor, IEC operating current Ie (AC3) = 420A, AC/DC coil, 24VAC/DC
  • Tipo de producto: Contactores
  • Número de polos: 3
  • Tipo de bobina: Bobina de CA/CC
  • Tensión nominal de bobina [V]: 24
  • Corriente de funcionamiento IEC Ith (AC1) [A]: 550
  • Corriente nominal y potencia Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 420A / 225Kw
  • Clasificaciones de potencia UL/CSA 480 V [HP]: 350
  • Tipo de montaje: Tornillo
Código de pedido 11B4000024
Peso [g] 9770
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 208X148X232
Volumen [cm³] 7141,888
Código de barras [EAN13] 8013975026625
Código HS 85365080