11B630400380
- Tipo de producto: Contactores
- Número de polos: 4
- Tipo de bobina: Bobina de CA/CC
- Tensión nominal de bobina [V]: 380...415
- Corriente de funcionamiento IEC Ith (AC1) [A]: 800
- Corriente nominal y potencia Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 630A / 355Kw
- Tipo de montaje: Tornillo
Código de pedido | 11B630400380 |
---|---|
Peso [g] | 21650 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 277X268X276 |
Volumen [cm³] | 20489,136 |
Código de barras [EAN13] | 8013975026533 |
Código HS | 85365080 |