11BF11000220
- Número de polos: 3
- Corriente de funcionamiento IEC Ith (AC1) [A]: 125
- Clasificaciones de potencia UL/CSA 480 V [HP]: 75
- Tipo de montaje: Tornillo / Carril DIN 35mm
Código de pedido | 11BF11000220 |
---|---|
Peso [g] | 1370 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 127X079X119 |
Volumen [cm³] | 1193,927 |
Código de barras [EAN13] | 8013975110454 |
Código HS | 85365080 |