11BF50402460
- Número de polos: 4
- Tensión nominal de bobina [V]: 24
- Corriente de funcionamiento IEC Ith (AC1) [A]: 90
- Clasificaciones de potencia UL/CSA 480 V [HP]: 30
- Tipo de montaje: Tornillo
Código de pedido | 11BF50402460 |
---|---|
Peso [g] | 1555 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 127X103X112 |
Volumen [cm³] | 1465,072 |
Código de barras [EAN13] | 8013975011690 |
Código HS | 85365080 |